Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSocket weld
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarICAD 600B and cables
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Ürün açıklamasıControl Solution
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 20-6-5HMC
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.54 Kilogram
Net ağırlık14.78 Kilogram
Hacim16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm