Danfoss logo
027L6515 - ICF 65-3-43MA

ICF 65-3-43MA, 80 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L6515

Bağlantı boyutu [mm]: 80, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3 in
Bağlantı boyutu [mm]80 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Defrost port bağlantısı boyutu33 X 1.5
Defrost port bağlantısı tipiM
Defrost port konumuP2-P4
Defrost port miktarı [adet]2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak/2 x Kaldırma kancası
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionICF 20-6-1 (20D)
Modül 1Kesme vanası
Önemli özellikler
Değer
Modül 1 tipiSVA-S 65
Modül 3Kontrol vanası
Modül 3 tipiICM 65-A
Modül 4Kesme vanası
Modül 4 tipiSVA-S 65
OnayC UL US LISTELİCEEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-65-3-80DSXXBMASXXXXX2LXX
UL markYes
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 65-3-43MA
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP1-P3
Yan port miktarı [adet]2 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık32.9 Kilogram
Net ağırlık32.9 Kilogram
Hacim187.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428917353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm