Danfoss logo
027L5006 - ICF 50-4-42S32

ICF 50-4-42S32, 40 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11

027L5006

Bağlantı boyutu [mm]: 40, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: ZnCr04, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]40 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Defrost port konumuP2-P4
Defrost port miktarı [adet]2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionICF 20-6-1 (20D)
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiSVA-S 50
Modül 2Filter Kapağı (FIA Filtre yok)
Önemli özellikler
Değer
Modül 2 tipiICFB 50
Modül 3Kontrol vanası
Modül 3 tipiICS 50-32
Modül 4Kesme vanası
Modül 4 tipiSVA-S 50
OnayC UL US LISTELİCEEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-50-4-40SSXBXG3SXXXXX2KXX
UL markYes
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 50-4-42S32
Yan port konumuP1-P3
Yan port miktarı [adet]2 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık39.25 Kilogram
Net ağırlık27 Kilogram
Hacim216 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428917926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm