Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L4829

Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -45 - 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 15
Modül 2Filtre
Önemli özellikler
Değer
Modül 2 tipiICFF 15
Modül 3Elektronik Genleşme Valfi
Modül 3 tipiICFL 20D
Modül 4Kesme/çek valf
Modül 4 tipiICFN 20
OnayUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-49 °F
Soğutucu akışkanlarR507AR717R744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 15-4-16LD
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP1-P2
Yan port miktarı [adet]2 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.763 Kilogram
Net ağırlık6.36 Kilogram
Hacim12.899 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm