Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L4678

Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -45 - 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 20
Modül 2Filtre
Önemli özellikler
Değer
Modül 2 tipiICFF 20
Modül 3Elektronik Genleşme Valfi
Modül 3 tipiICFL 20F
Modül 4Kesme/çek valf
Modül 4 tipiICFN 20
OnayCETÜVUAUKCAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-49 °F
Soğutucu akışkanlarR507AR717R744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-4-16LF
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.247 Kilogram
Net ağırlık6.768 Kilogram
Hacim20.16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm