Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

ICF 15-4-8, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11

027L4526

Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn 12TLP, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı standardıANSI B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 15
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 15
Modül 3Solenoid valf
Önemli özellikler
Değer
Modül 3 tipiICFE 20
Modül 4Manuel açma
Modül 4 tipiICFO 20
OnayEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tip kodu ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 15-4-8
Yan port konumuP1-P2
Yan port miktarı [adet]2 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn 12TLP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.47 Kilogram
Net ağırlık6 Kilogram
Hacim12.034 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm