Danfoss logo
ICF 25-6-5MA - 027L4042 - 027L4171 - 027L4172

ICF 25-6-5MA33, 32 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L4239

Bağlantı boyutu [mm]: 32, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-5MA33, 65 bar
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 25
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 25
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFE 25
Modül 4Boş üst kapak
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiICFB 25
Modül 5Motorlu valf
Modül 5 tipiICM 25-A33
Modül 6Kesme vanası
Modül 6 tipiICFS 25
OnayCEEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-25-6-32DSXFXEHBXM1SX65XX
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 25-6-5MA33
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.11 Kilogram
Net ağırlık21.66 Kilogram
Hacim35.103 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162488713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm