Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

ICF 20-2-121L, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 36.10

027L3829

Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıANSI B 36.10
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
Modül 1Solenoid valve
Önemli özellikler
Değer
Modül 1 tipiICFE 20
Modül 2Manual opening
Modül 2 tipiICFO
OnayEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
UL markYes
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-2-121L
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.066 Kilogram
Net ağırlık2.55 Kilogram
Hacim4.425 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm