Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11

027L3391

Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: ZnCr04, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA33
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 20
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 20E
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFE 20
Modül 4Manuel açma
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiICFO 20
Modül 5Motorlu valf
Modül 5 tipiICM 20-A33
Modül 6Kesme vanası
Modül 6 tipiICFS 20
OnayCEEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-6-5MA33
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.691 Kilogram
Net ağırlık9.87 Kilogram
Hacim16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm