Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3173

ICF 25-4-10RB, 32 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L3273

Bağlantı boyutu [mm]: 32, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValvestation ICF 25-4-10RB
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 25
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 25E
Modül 3Solenoid valf
Önemli özellikler
Değer
Modül 3 tipiICFE 25
Modül 4Manuel regülasyon vanası
Modül 4 tipiICFR 25-B
OnayEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-25-4-25ASXFXEHRBXXXX4AXX
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 25-4-10RB
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık19.651 Kilogram
Net ağırlık17.424 Kilogram
Hacim35.103 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162425329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm