Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 1 in 027L3242

ICF 20-6-90, 20 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L3243

Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Modül 1Kaynak modülü
Modül 1 tipiICFW 20
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 20
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFE 20
Önemli özellikler
Değer
Modül 4Çek Valf
Modül 4 tipiICFC 20
Modül 5Manuel regülasyon vanası
Modül 5 tipiICFR 20A
Modül 6Kaynak modülü
Modül 6 tipiICFW 20D
OnayCEEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-6-20DW1FXEXCXRAW16XXX
UL markYes
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-6-90
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.124 Kilogram
Net ağırlık8.598 Kilogram
Hacim20.16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162507377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm