Danfoss logo
ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11-product-details

ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11

027L0068

Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn 12TLP, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı standardıANSI B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]450 psig
MarkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LC
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS 15
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF 15
Modül 3Elektronik Genleşme Valfi
Önemli özellikler
Değer
Modül 3 tipiICFL 20C
Modül 4Kesme/çek valf
Modül 4 tipiICFN 20
OnayEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 15-4-16LC
Yan port konumuP1-P2
Yan port miktarı [adet]2 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn 12TLP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.845 Kilogram
Net ağırlık6.479 Kilogram
Hacim12.899 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255297598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm