Danfoss logo
ICF 20-2-125LB, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11-product-details

ICF 20-2-125LB, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11

027L0051

Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Soket, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıANSI B 16.11
Bağlantı tipiSoket
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Modül 1Solenoid valve
Önemli özellikler
Değer
Modül 1 tipiICFE 20
Modül 2Boş üst kapak
Modül 2 tipiICFB 20
OnayEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-2-125LB
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.031 Kilogram
Net ağırlık2.56 Kilogram
Hacim4.425 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255267119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm