ICF 20-2-125LB, 20 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11
027L0050
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Soket, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
027L0050
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 20 mm |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | ANSI B 16.11 |
| Bağlantı tipi | Soket |
| Bakım yapılabilir | ICF yedek parçaları |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Modül 1 | Boş üst kapak |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Modül 1 tipi | ICFB 20 |
| Modül 2 | Defrost modülü |
| Modül 2 tipi | ICFD 20 |
| Onay | EACTÜVUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ürün açıklaması | Kontrol Çözümü |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün aksesuarları | ICF aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | ICF 20-2-125LB |
| Yön | Düz |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.14 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.58 Kilogram |
| Hacim | 65.121 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |