Danfoss logo
ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11-product-details

ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 16.11

027L0047

Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Soket, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -45 - 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıANSI B 16.11
Bağlantı tipiSoket
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Modül 1Electronic expansion valve
Önemli özellikler
Değer
Modül 1 tipiICFL 20B
Modül 2Boş üst kapak
Modül 2 tipiICFB 20
OnayTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-49 °F
Soğutucu akışkanlarR507AR717R744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20-2-125LB
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.83 Kilogram
Net ağırlık3.41 Kilogram
Hacim4.425 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255266976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm