ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Bağlantı standardı: EN 10220
027L0020
Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -45 - 50
027L0020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Bakım yapılabilir | ICF yedek parçaları |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Marka | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LH |
| Modül 1 | Electronic expansion valve |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Modül 1 tipi | ICFL 20H |
| Modül 2 | Boş üst kapak |
| Modül 2 tipi | ICFB 20 |
| Onay | TÜVUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -49 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R507AR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Ürün açıklaması | Kontrol Çözümü |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün aksesuarları | ICF aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | ICF 20-2-125LH |
| Yön | Düz |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.83 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.41 Kilogram |
| Hacim | 4.425 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255247227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |