Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Flanş, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 42, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 105

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 inch
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıNA
Bağlantı tipiFlanş
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]42.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]610 psig
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Modül 2Filtre
Önemli özellikler
Değer
Modül 2 tipiICFF 15
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFA 20B
Modül 4Manuel açma
OnayC UL US LISTELİEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]221 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıFlanşlarICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF 20 EVRAT-ICFA 20B
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.342 Kilogram
Net ağırlık4 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm