ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Flanş, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 42, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 105
027L4519
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 20 mm |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | NA |
| Bağlantı tipi | Flanş |
| Bakım yapılabilir | ICF yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Modül 2 | Filtre |
| Modül 2 tipi | ICFF 15 |
| Modül 3 | Solenoid valf |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Modül 3 tipi | ICFE20H |
| Onay | EACUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosyası ürün adı | ICF |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip kodu ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Ürün açıklaması | Kontrol Çözümü |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün aksesuarları | FlanşlarICF aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | ICF 20 EVRAT |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Yön | Düz |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.23 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.707 Kilogram |
| Hacim | 6.248 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |