Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

ETS 8M

034G8303

null: 12, Elektrik konektörü: JST XHP-6, Kablo uzunluğu [m]: 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A]0.26 A
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin direnci [Ohm]46.0 Ohm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik konektörüJST XHP-6
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]4.1 W
İzolasyon SınıfıB
Kablo uzunluğu [inç]78.70 in
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]2.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünETS 8M
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Motor tipiUni-polar
OnaycURus
Parça Program adıETS 8M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
Ürün adıElec. expansion valve coil
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 8M

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.189 Kilogram
Net ağırlık0.158 Kilogram
Hacim0.924 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424595241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm