Danfoss logo
ETS 6 coil

ETS 6

034G5160

null: 24, Kullanıldığı ürün: ETS 6, Elektrik konektörü: 05R-JWPF, Kablo uzunluğu [m]: 0.25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A]0.13 A
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin direnci [Ohm]184.0 Ohm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik konektörü05R-JWPF
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]3.0 W
İzolasyon SınıfıE
Kablo uzunluğu [inç]9.80 in
Kablo uzunluğu [m]0.250 m
Koruma borusu uzunluğu [mm]1800.0 mm
Koruma sınıfı IPIP66
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünETS 6
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
OnayCQCEACRoHSUL
Özdeş ürün034G5165
Parça Program adıETS 6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
SCIP dosya no.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dosyası ürün adıElectric control valve coil(8)
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
UL SınıfıUL CLASS 105 (A)
Ürün adıElec. expansion valve coil
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 6
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.121 Kilogram
Net ağırlık0.11 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.599 Litre
EAN/UPC5702428909402