ETS 5M
034G3878
Motor tipi: İki kutuplu, null: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Kablo uzunluğu [m]: 6
034G3878
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akım aralığı [A] | 0.24 A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin direnci [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik konektörü | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Güç tüketimi [W] | 2.8 W |
| İzolasyon Sınıfı | B |
| Kablo uzunluğu [inç] | 236.22 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 6.000 m |
| Koruma borusu uzunluğu [mm] | 5800.0 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kullanıldığı ürün | ETS 5METS 5T |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/ |
| Motor tipi | İki kutuplu |
| Parça Program adı | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Ürün adı | Elec. expansion valve coil |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 5M |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKE100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.271 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.21 Kilogram |
| Hacim | 0.91 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |