Danfoss logo
WEB034G1500

ETS 5M

034G3877

null: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Elektrik konektörü: JST XHP-6, Kablo uzunluğu [m]: 4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A]0.24 A
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin direnci [Ohm]50.0 Ohm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik konektörüJST XHP-6
Güç tüketimi [W]2.8 W
İzolasyon SınıfıB
Kablo uzunluğu [inç]157.48 in
Kablo uzunluğu [m]4.000 m
Önemli özellikler
Değer
Koruma borusu uzunluğu [mm]3800.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünETS 5METS 5T
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Motor tipiUni-polar
Parça Program adıETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC12.00 V
Ürün adıElec. expansion valve coil
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5M

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.204 Kilogram
Net ağırlık0.165 Kilogram
Hacim0.984 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm