Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3870

null: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Elektrik konektörü: JST XHP-6, Kablo uzunluğu [m]: 4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A]0.24 A
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin direnci [Ohm]50.0 Ohm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik konektörüJST XHP-6
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]2.8 W
İzolasyon SınıfıB
Kablo uzunluğu [inç]157.48 in
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]4.000 m
Koruma borusu uzunluğu [mm]3800.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünETS 5METS 5T
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6pin I/24
Motor tipiUni-polar
Parça Program adıETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Ürün adıElec. expansion valve coil
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5M

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.241 Kilogram
Net ağırlık0.161 Kilogram
Hacim0.9 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255008866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm