ETS 5M
034G3862
Motor tipi: İki kutuplu, null: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Kablo uzunluğu [m]: 2
034G3862
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akım aralığı [A] | 0.24 A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin direnci [Ohm] | 50.0 Ohm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik konektörü | MC-RA3.5H04C-0001 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Güç tüketimi [W] | 2.8 W |
| İzolasyon Sınıfı | B |
| Kablo uzunluğu [inç] | 78.74 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 2.000 m |
| Koruma borusu uzunluğu [mm] | 1800.0 mm |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kullanıldığı ürün | ETS 5METS 5T |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin I/24 |
| Motor tipi | İki kutuplu |
| Parça Program adı | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Ürün adı | Elec. expansion valve coil |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 5M |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKE100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.131 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.096 Kilogram |
| Hacim | 0.9 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |