Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3861

Motor tipi: İki kutuplu, null: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Kablo uzunluğu [m]: 1.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım aralığı [A]0.24 A
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin direnci [Ohm]50.0 Ohm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik konektörüMC-RA3.5H04C-0001
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]2.8 W
InspectionTextBOBINA BIPOLARE ETS 5M 1.5m 4Pin I/40
İzolasyon SınıfıB
Kablo uzunluğu [inç]59.06 in
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Koruma borusu uzunluğu [mm]1360.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünETS 5METS 5T
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin I/40
Motor tipiİki kutuplu
Parça Program adıETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Ürün adıElec. expansion valve coil
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5M
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKE100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.105 Kilogram
Net ağırlık0.081 Kilogram
Hacim0.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162951750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm