Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

CCMT 24

027H8232

Soğutucu akışkanlar: R744; R134a; R1234yf, Kv değeri [m³/sa]: 2.4, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Kaynak boyutu [inç]1 in
Bağlantı Lehim boyutu [inç]1 1/8 in
Bağlantı standardıEN10220
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirElectric valve spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]2.784 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar]90.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Kv değeri [m³/sa]2.400 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter
OnayUAcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosyası ürün adıCCMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR744
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR744
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiCCMT 24

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.968 Kilogram
Net ağırlık2.027 Kilogram
Hacim7.383 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428030656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm