Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

CCMT 42

027H7234

Soğutucu akışkanlar: R744; R410A; R134a, Kv değeri [m³/sa]: 4.2, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Kaynak boyutu [inç]1 in
Bağlantı Lehim boyutu [inç]1 1/8 in
Bağlantı standardıEN10220
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirElectric valve spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]4.872 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar]90.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Kv değeri [m³/sa]4.200 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 42 Electric reg. valve
Material quality (EF001257)Other
OnayUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosyası ürün adıCCMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR410AR744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR744
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiCCMT 42
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.02 Kilogram
Net ağırlık2.134 Kilogram
Hacim7.883 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428921800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm