CCMT 16
027H7231
Soğutucu akışkanlar: R744; R410A; R134a, Kv değeri [m³/sa]: 1.6, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
027H7231
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı Kaynak boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı Lehim boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Bağlantı standardı | EN10220 |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODF |
| Bakım yapılabilir | Electric valve spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 1.882 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] | 90.00 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] | 1305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kv değeri [m³/sa] | 1.600 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
| MaksOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaksOPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 16, CO2 Valve |
| Onay | UAcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dosyası ürün adı | CCMT |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR410AR744 |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR744 |
| Ürün açıklaması | Elektrikli genleşme valfi |
| Ürün adı | Electric regulating valve |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | CCMT 16 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.235 Kilogram |
| Hacim | 7.383 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428912303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |