Danfoss logo
CCMT 2 - CCMT 8

CCMT 4

027H7201

Soğutucu akışkanlar: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv değeri [m³/sa]: 0.45, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Kaynak boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı Lehim boyutu [inç]5/8 in
Bağlantı standardıEN10220
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirElectric valve spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar]90.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Kv değeri [m³/sa]0.450 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 4, CO2 Valve
OnayUAcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosyası ürün adıCCMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR410AR744
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [Min]-40 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR744
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiCCMT 4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.718 Kilogram
Net ağırlık1.5 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428453363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm