Danfoss logo
 CCMT 2 Electric reg. valve

CCMT 2

027H7200

Soğutucu akışkanlar: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv değeri [m³/sa]: 0.17, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı Kaynak boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı Lehim boyutu [inç]5/8 in
Bağlantı standardıEN10220
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirElectric valve spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar]90.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Kv değeri [m³/sa]0.170 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 2, CO2 Valve
Material quality (EF001257)Other
OnayUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosyası ürün adıCCMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR410AR744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR744
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiCCMT 2
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.654 Kilogram
Net ağırlık1.5 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428444972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm