ICMTS 20A, Çelik
027H1085
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.6, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140
027H1085
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Açma/kapatma süresi [sn] | 3 s |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bakım yapılabilir | ICMTS yedek parçaları |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 inç |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 25.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 inç |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 25.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.600 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
| MaksOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaksOPD [psig] | 1305 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | ICAD ayarı ileÇok fonksiyonlu alet ile |
| Material Description | ICMTS 20-A 25 DIN *CO2* |
| Onay | CECRNEACUA |
| Parça Program adı | ICMTS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Yüksek basınç genleşme motorlu valf |
| Ürün adı | Motor operated valve |
| Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ICMTS 20A |
| Uygulama alanı | Transkritik CO2 sistemler |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKC 326A |
| Vana çalışması | DİREKT |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.117 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.1 Kilogram |
| Hacim | 3.467 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |