Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

ICMTS 20 A33, Çelik

027H1084

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.2, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Açma/kapatma süresi [sn]3 s
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bakım yapılabilirICMTS yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]25.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.230 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]0.200 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Manuel çalışma seçeneğiICAD ayarı ileÇok fonksiyonlu alet ile
Material DescriptionICMTS 20-A33 25 DIN *CO2*
OnayCECRNEACUA
Parça Program adıICMTS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR744
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıYüksek basınç genleşme motorlu valf
Ürün adıMotor operated valve
Ürün aksesuarlarıICAD aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiICMTS 20 A33
Uygulama alanıTranskritik CO2 sistemler
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKC 326A
Vana çalışmasıDİREKT
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.428 Kilogram
Net ağırlık2.288 Kilogram
Hacim3.329 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428237222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm