Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

CCMT 8L

027H7275

Soğutucu akışkanlar: R744, Kv değeri [m³/sa]: 0.8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 130, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 9

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı Lehim boyutu [inç]3/8 in
Bağlantı standardıEN10220
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirElectric valve spare parts
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.925 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar]90.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv değeri [m³/sa]0.800 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]130.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]1885 psig
MaksOPD [bar]90.0 bar
MaksOPD [psig]1305 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
OnayEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]131 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Soğutucu akışkanlarR744
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL onaylı soğutkanlarR744
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiCCMT 8L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.738 Kilogram
Net ağırlık0.603 Kilogram
Hacim2.236 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424053666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm