CCMT 3L
027H7241
Soğutucu akışkanlar: R744, Kv değeri [m³/sa]: 0.26, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 9
027H7241
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı Kaynak boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı Lehim boyutu [inç] | 5/8 in |
| Bağlantı standardı | EN10220 |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODF |
| Bakım yapılabilir | Electric valve spare parts |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.301 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] | 90.00 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] | 1305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.260 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
| MaksOPD [bar] | 90.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MaksOPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 3L Electric reg. valve |
| Onay | EACUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL onaylı soğutkanlar | R744 |
| Ürün açıklaması | Elektrikli genleşme valfi |
| Ürün adı | Electric regulating valve |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | CCMT 3L |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.795 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.659 Kilogram |
| Hacim | 2.236 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |