Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

SNV-ST

148B6607

Giriş bağlantısı tipi: NPT, Çıkış bağlantısı tipi: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Boya RengiCr3 / TLP
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8
Çıkış bağlantısı tipiNPT
Çıkış İç/Dışİç
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8
Giriş bağlantısı tipiNPT
Giriş İç/Dışİç
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
OnayEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıKesme İğneli Valf
Ürün adıGauge valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiSNV-ST
Vana versiyonuStandart versiyon
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.56 Kilogram
Net ağırlık0.559 Kilogram
Hacim0.884 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm