Danfoss logo
SNV Gauge valves

SNV-SS

148B4691

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıEN 10220ISO 228-1
Bakım yapılabilirSNV yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 A
Çıkış bağlantısı tipiG
Çıkış İç/DışHarici
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Giriş uzunluğu [inç]2 in
Giriş uzunluğu [mm]50 mm
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L100 65 bar I/30
OnayEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıKesme İğneli Valf
Ürün adıGauge valve
Ürün aksesuarlarıSNV aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiSNV-SS
Vana versiyonuHarici branşman
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.007 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428670296