SNV-SS
148B4581
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: G
148B4581
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı standardı | EN 10220ISO 228-1 |
| Bakım yapılabilir | SNV yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 A |
| Çıkış bağlantısı tipi | G |
| Çıkış İç/Dış | Harici |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Giriş uzunluğu [inç] | 2 in |
| Giriş uzunluğu [mm] | 50 mm |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Height (EF000040) | 70 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar |
| Onay | EACTÜVUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ürün açıklaması | Kesme İğneli Valf |
| Ürün adı | Gauge valve |
| Ürün aksesuarları | SNV aksesuarları |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | SNV-SS |
| Vana versiyonu | Harici branşman |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.642 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.43 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.428 Litre |
| EAN/UPC | 5702428845953 |