SNV-ST
148B3876
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: G
148B3876
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | EN 10220ISO 228-1 |
| Bakım yapılabilir | SNV yedek parçaları |
| Boya Rengi | Cr3 / TLP |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 A |
| Çıkış bağlantısı tipi | G |
| Çıkış İç/Dış | Harici |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Giriş uzunluğu [inç] | 4 in |
| Giriş uzunluğu [mm] | 100 mm |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Onay | EACTÜVUA |
| Özdeş ürün | 148B3874 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ürün açıklaması | Kesme İğneli Valf |
| Ürün adı | Gauge valve |
| Ürün aksesuarları | SNV aksesuarları |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | SNV-ST |
| Vana versiyonu | Harici branşman |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 630.362 Gün |
| Net ağırlık | 590.514 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974469 |