Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

SNV-ST

148B3740

Giriş bağlantısı tipi: Kesme halkası, Çıkış bağlantısı tipi: Kesme halkası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıDIN 3861DIN 3901
Bakım yapılabilirSNV yedek parçaları
Boya RengiCr3 / TLP
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]10.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiKesme halkası
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]10.00 mm
Giriş bağlantısı tipiKesme halkası
Gövde MalzemesiÇelik
Height (EF000040)65
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 STOP NEEDLE VALVE
OnayEACTÜVUA
Özdeş ürün148B4177
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıKesme İğneli Valf
Ürün adıGauge valve
Ürün aksesuarlarıSNV aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiSNV-ST
Vana versiyonuStandart versiyon
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.432 Kilogram
Net ağırlık0.37 Kilogram
Hacim0.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428179379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm