Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

SNV-ST

148B0082

Giriş bağlantısı tipi: NPT, Çıkış bağlantısı tipi: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bakım yapılabilirSNV yedek parçaları
Boya RengiCr3 / TLP
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/4
Çıkış bağlantısı tipiNPT
Çıkış İç/Dışİç
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4
Giriş bağlantısı tipiNPT
Giriş İç/DışHarici
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4 FPT-1/4 MPT 140 bar M/12
OnayEACTÜVUA
Özdeş ürün148B3878
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıKesme İğneli Valf
Ürün adıGauge valve
Ürün aksesuarlarıSNV aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiSNV-ST
Vana versiyonuStandart versiyon
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.502 Kilogram
Net ağırlık0.39 Kilogram
Hacim1.183 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162458457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm