SNV
027X0233
Giriş bağlantısı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [inç]: 1/4, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
027X0233
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | NPT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Giriş bağlantısı tipi | NPT |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Gauge valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | SNV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.62 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.62 Kilogram |
| Hacim | 2.612 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |