SNV-ST
027X0153
Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [inç]: 1/4, Tip tanımlaması: Tahliye Kiti
027X0153
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/4 |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fitre versiyonu | Standart versiyon |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı tipi | NPT |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Tahliye Kiti |
| Ürün açıklaması | Kesme İğneli Valf |
| Ürün adı | Strainer |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | SNV-ST |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.72 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.007 Kilogram |
| Hacim | 2.612 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |