BML 10s
009G0228
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF, Giriş boyutu [mm]: 10, Çıkış boyutu [mm]: 10
009G0228
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | BM/GBC vana yedek parçaları |
| Çalışma aralığı [bar] [Maks] | 21 bar |
| Çalışma aralığı [bar] [Min] | -1 bar |
| Çalışma aralığı [psig] [Maks] | 304 psig |
| Çalışma aralığı [psig] [Min] | -14 psig |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.970 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Volan |
| EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.840 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 36.4 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 528.0 psig |
| Material Description | BML 10s Shut Off Valve M/20 |
| Onay | C UL US LISTELİEACUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dosyası ürün adı | BML/BMT |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -67 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Ürün adı | Shut-off diaphragm valve |
| Ürün aksesuarları | BM/GBC vana aksesuarları |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | BML 10s |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.304 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.303 Kilogram |
| Hacim | 0.704 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |