Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

BML 15

009G0168

Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirBM/GBC vana yedek parçaları
Çalışma aralığı [bar] [Maks]21 bar
Çalışma aralığı [bar] [Min]-1 bar
Çalışma aralığı [psig] [Maks]304 psig
Çalışma aralığı [psig] [Min]-14 psig
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]5/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]2.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanVolan
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]5/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]2.200 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Maks. test basıncı [bar]36.4 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 15 Shut Off Valve M/12
Material quality (EF001257)Other
OnayC UL US LISTELİEACUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dosyası ürün adıBML/BMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-67 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Ürün adıShut-off diaphragm valve
Ürün aksesuarlarıBM/GBC vana aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiBML 15
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.834 Kilogram
Net ağırlık0.747 Kilogram
Hacim1.615 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm