Danfoss logo
BM valve, with cap

BML 10s

009G0128

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 10, Çıkış boyutu [mm]: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirBM/GBC vana yedek parçaları
Çalışma aralığı [bar] [Maks]21 bar
Çalışma aralığı [bar] [Min]-1 bar
Çalışma aralığı [psig] [Maks]304 psig
Çalışma aralığı [psig] [Min]-14 psig
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.970 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanVolan
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesiEVET
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]10.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]0.840 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Maks. test basıncı [bar]36.4 bar
Maks. test basıncı [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 10s Shut Off Valve M/20
OnayC UL US LISTELİEACUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dosyası ürün adıBML/BMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-67 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Ürün adıShut-off diaphragm valve
Ürün aksesuarlarıBM/GBC vana aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiBML 10s
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.306 Kilogram
Net ağırlık0.3 Kilogram
Hacim0.704 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422038498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm