Danfoss logo
BM valve, with cap

BML 6

009G0117

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirBM/GBC vana yedek parçaları
Çalışma aralığı [bar] [Maks]21 bar
Çalışma aralığı [bar] [Min]-1 bar
Çalışma aralığı [psig] [Maks]304 psig
Çalışma aralığı [psig] [Min]-14 psig
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSalmastra başlığı
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM UZATILMIŞ UÇLAR, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]0.300 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Maks. test basıncı [bar]36.4 bar
Maks. test basıncı [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 6 Shut off valve M/20
OnayC UL US LISTELİEACUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dosyası ürün adıBML/BMT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-67 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Ürün adıShut-off diaphragm valve
Ürün aksesuarlarıBM/GBC vana aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiBML 6
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.274 Kilogram
Net ağırlık0.239 Kilogram
Hacim0.662 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428288316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm