Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

15 mm, Alın kaynağı

192H3253

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Paslanmaz çelik, Kullanıldığı ürün: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu1.3
Kullanıldığı ürünEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Malzeme ÖzelliğiPaslanmaz çelik
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.553 Kilogram
Net ağırlık0.529 Kilogram
Hacim0.313 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm