80 mm, Alın kaynağı
192H3022
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Paslanmaz çelik, Kullanıldığı ürün: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 80 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Kare |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 13.0 |
| Kullanıldığı ürün | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Malzeme Özelliği | Paslanmaz çelik |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.57 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.42 Kilogram |
| Hacim | 6.248 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |