50 mm, Alın kaynağı
192H3018
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Paslanmaz çelik, Kullanıldığı ürün: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
192H3018
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 50 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Kare |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 11.0 |
| Kullanıldığı ürün | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Malzeme Özelliği | Paslanmaz çelik |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.089 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.088 Kilogram |
| Hacim | 0.941 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |