Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

40 mm, Alın kaynağı

192H3016

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Paslanmaz çelik, Kullanıldığı ürün: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]40 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu10.0
Kullanıldığı ürünPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Malzeme ÖzelliğiPaslanmaz çelik
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.626 Kilogram
Net ağırlık1.539 Kilogram
Hacim0.855 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm